FREIHEIT OHNE LIMITS

Akku-Systeme

Unsere Akku-Geräte und unser Zubehör sind auf hohe Leistung und lange Lebensdauer ausgelegt. Das Portfolio deckt die täglichen Anwendungen auf der Baustelle ab – von Abbruch- und Schneidearbeiten bis hin zum Bohren und Befestigen – und bietet bewährte Hilti Technologien für Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit.

Mit der neuen Akku-Plattform Nuron vereinfacht Hilti die Arbeit auf der Baustelle und das Gerätepark-Management grundlegend, bringt ein deutlich höheres Leistungsniveau und verbessert den Gesundheitsschutz. Nuron basiert auf einem einzigen Batteriesystem, das den gesamten Bereich von leichten bis schweren Anwendungen abdeckt.

Mehr Informationen zu Nuron finden Sie nachstehend.

Mehr Produktdetails und Bestellungen

Für zusätzliche Informationen zu diesen und weiteren Produkten sowie Ihren bestehenden Bestellungen besuchen Sie bitte Ihre lokale Hilti Website - einfach das passende Land unten auswählen.

MEHR LEISTUNG UND FLEXIBILITÄT ALS JE ZUVOR

Kabellos ohne Kompromisse

 

Seien Sie bereit für die Zukunft mit der 22-V-Plattform Nuron – der neuesten Ergänzung zu unserem Akku-Portfolio mit 12-V-, 22-V- und 36-V-Geräten. Mit Nuron erledigen Sie auch schwere Arbeiten, die bisher mit kabelgebundenen oder benzinbetriebenen Geräten zu bewältigen waren. Von Abbruch- über Trenn- und Schneidearbeiten bis hin zum Bohren und Befestigen – die Akku-Geräte von Hilti sind auf maximale Leistung, erhöhte Sicherheit und verbesserten Komfort ausgelegt.

IHRE VORTEILE MIT DER AKKU-PLATTFORM NURON

Eine einzige Plattform

Nuron ist eine einzige, vollkommen kompatible 22-V-Plattform für mehr als 120 verschiedene Geräte – vom Bohrschrauber bis zum Abbruchhammer.

Längere Laufzeiten

Erhöhen Sie die Laufzeit Ihrer Akku-Geräte mit einer 22-Volt-Plattform, die eine höhere Leistung liefert als kabelgebundene und benzinbetriebene Geräte oder Hochspannungs-Akkusysteme.

Weniger Ausfallzeiten

Die integrierte Diagnosefunktion informiert Sie über den Zustand der Batterie. Datenbasierte Services vereinfachen die Verwaltung Ihres Geräteparks.

Schützen Sie Ihre Teams

Unsere Technologien für Gesundheitsschutz und Sicherheit reichen von Staubabsaugungs- bis zu integrierten Schnellabschaltungssystemen bei z.B. Winkelschleifern.

EINE PLATTFORM FÜR ALLE ARBEITEN

Optimierter Gerätepark und mehr Flexibilität auf der Baustelle

 

Die Verwaltung verschiedener Energiequellen und Akkusysteme an mehreren Standorten kann Kopfzerbrechen bereiten – ganz zu schweigen von den Kosten und dem Zeitaufwand.

Mit Nuron können Sie alle Geräte auf einer einzigen Akku-Plattform betreiben – vom Schlagschrauber bis zum Abbruchhammer. Sie benötigen weniger Akkus und Ladegeräte auf der Baustelle und sind weniger auf kabelgebundene oder benzinbetriebene Geräte angewiesen.

MEHR LEISTUNG UND LAUFZEIT

Akkus mit Leistung und Laufzeit von kabelgebundenen und benzinbetriebenen Geräten

 

Die völlig neu konzipierte Batterie-Schnittstelle ermöglicht Leistungsniveaus, die bis zu zweimal höher liegen als bei vergleichbaren 18-V- und 20-V-Plattformen. Für anspruchsvollste Anwendungen wie Stahlrohre mit einer Trennsäge schneiden oder das Betonaufbrechen mit einem Abbruchhammer können zwei Nuron-Akkus kombiniert werden. Bei leichteren Arbeiten wie Trockenbauschrauben oder seriellen Metallbefestigungen mit Schlagschraubern können Sie dank der verbesserten Werkzeugergonomie schneller und bequemer arbeiten.

MEHR PRODUKTIVITÄT DURCH KONNEKTIVITÄT

Datenbasierte Services für vereinfachtes Gerätepark-Management

 

Minimieren Sie Ausfallzeiten mit einer vernetzten Plattform, die Daten liefert, ohne dass der Betrieb auf der Baustelle unterbrochen werden muss.

Überprüfen Sie den Zustand von Batterien und bestellen Sie Ersatzgeräte. Nutzen Sie Services, um fehlendes Equipment zu finden oder wenig verwendete Geräte zu identifizieren. Auf Basis der Daten von Nuron können Sie fundiert entscheiden, was in Ihren Gerätepark gehört.

Sie wollen mehr? Nuron bietet in Verbindung mit dem Hilti Flottenmanagement und unserer ON!Track-Lösung zur Betriebsmittelverwaltung eine erweiterte Auswahl an vernetzten Premium-Services.

SICHERHEIT AN ERSTER STELLE

Hochmoderne Lösungen zum Schutz Ihrer Teams

 

Mit Nuron erweitern wir die Auswahl an Akku-Geräten mit unseren bewährten Technologien für Gesundheitsschutz und Sicherheit:

  • Aktive Vibrationsreduktion (AVR) zur Minimierung der Hand-Arm-Belastung
  • Elektronische Schnellabschaltung (ATC) zur Verringerung des Rückschlagrisikos
  • Staubabsaugungssystem (DRS) zur Reduzierung der Staubbelastung – z.B. für praktisch staubfreies Schneiden, Bohren und Betonaufbrechen
  • Geprüfte Haltegurt-Option, um das Herunterfallen von Geräten bei Arbeiten in der Höhe zu vermeiden